iglidur® X, lagăr cu flanșă cu două găuri, mm

Specialist în produse chimice și temperatură, până la 150 MPa static

iglidur® X, lagăr cu flanșă cu două găuri, mm
iglidur® X, lagăr cu flanșă cu două găuri, mm drawing
1 din 2
iglidur® X, lagăr cu flanșă cu două găuri, mm
iglidur® X, lagăr cu flanșă cu două găuri, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: XFL-14
  • Material: iglidur® X
  • Formular: Lagăr cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 14 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență la temperatură de la -100 °C până la +250 °C la funcționare continuă
  • Îndeplinește cerințele de prevenire a incendiilor ale Federal Aviation Administration (FAA, Administrația Federală a Aviației) din SUA pentru interioarele de aeronave
  • Rezistență chimică universală
  • Rezistență mare la compresiune
iglidur® - lagăr cu flanșă cu două găuri, fără mentenanță
 
Cu acest tip, este posibilă folosirea lagărelor radiale iglidur® de înaltă performanță în locații în care abaterile recomandate ale alezajului de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
 
iglidur® X se definește prin combinația sa de rezistență foarte mare la temperatură cu rezistență ridicată la compresiune, împreună cu rezistență ridicată la produse chimice. iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur®.
  • Rezistență foarte bună la uzură
  • Îndeplinește cerințele de prevenire a incendiilor ale Federal Aviation Administration (FAA, Administrația Federală a Aviației) din SUA pentru interioarele de aeronave
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr cu flanșă înșurubat
  • Când utilizarea unei soluții de lagăr cu fixare prin clipsare ca element de trecere prin placă nu este suficientă
  • Când sunt prezente toleranțe de absorbție foarte ridicate
  • Când fixare prin presare a unui lagăr introdus prin presare nu este suficientă pentru a fixa lagărul axial
Când nu se utilizează?
  • Când este necesar un aliniament unghiular suplimentar
  • Când o conexiune prin șurub nu este posibilă
  • Când este necesară o lungime mare de ghidaj
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Asamblare
 
Sunt luate în considerare diferite metode de fixare în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari în lagăre, lagărele cu flanșă iglidur® pot fi montate prin presare într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?