Sistem de control pentru motoare dryve - selectare, clic, control ...
Poziționare precisă, mișcări infinite, mișcări continue cap la cap - definite simplu cu noul sistem de control pentru roboți
lineari și roboți liniari pe două axe, precum și roboți delta cu 2 axe.
- Nu
sunt necesare instalări de software sau aplicații
- Punere rapidă în funcțiune
- Compatibile
cu numeroase sisteme de control industrial (de ex. Siemens S7/Beckhoff)
- Pentru motoare pas cu pas
- Rentabilitate
Gata de utilizare imediată
Sistemul de control al motorului dryve poate fi adaptat la nevoile dumneavoastră cu doar câteva setări de switch-uri dip.
În acest fel, toate setările necesare
pot fi făcute într-un minut.
Poziționare exactă - mod puls
Pulsul poate fi folosit pentru a realiza o poziționare precisă. Acesta poate fi folosit pentru a împărți fiecare pas al motorului în încă 128 de mișcări parțiale.
Planificarea drumului și ieșirea frecvenței ceasului sunt preluate
de un sistem de control de nivel superior.
Sistem de control al mișcării ușor - mod JOG sau LOOP
Dacă mișcările trebuie efectuate la o viteză prestabilită odată cu "apăsarea unui buton", poate fi implementată cu modul JOG.
Pe de altă parte, dacă se dorește o mișcare continuă cu o viteză prestabilită între două poziții finale, atunci
modul buclă poate fi utilizat pentru aceasta.
Inginerie rezistentă
Tensiunea de alimentare ridicată de până la 48V asigură viteze ridicate ale motorului. Curentul nominal de 2,2A
adecvat motorului și curentul de vârf ridicat de 3A oferă mișcări puternice și dinamice.