1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: A180FL-10
- Material: iglidur® A180
- Formular: Lagăr cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 10 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Materialul iglidur® A180 îndeplinește cerințele Food and Drug Administration (FDA) pentru contactul repetat cu alimentele
- Rezistență bună la diferite medii
- Pentru medii umede
Flanșă cu două găuri iglidur® - fără mentenanță
Cu acest tip, este posibilă utilizarea lagărelor plane iglidur® la care nu sunt posibile alezaje de carcasă cu toleranțe precise. Tipul înseamnă că sunt posibile sarcini mari cu cerințe minime asupra preciziei carcaselor.
Lagărele de alunecare cu flanșă din iglidur® A180 sunt potrivite pentru utilizare în contact direct cu alimente. Ele sunt, prin urmare, soluția ideală pentru lagărele mașinilor din industria alimentară și a ambalajelor, producția de echipamente medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și atunci când curățarea umedă sau contactul cu medii umede sunt norme zilnice, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbția minimă a umidității.
Asamblare
În funcție de sarcini, pot fi luate în considerare diferite tipuri de montare. Cu sarcini radiale reduse, este suficient să montați pur și simplu lagărele de alunecare cu flanșă iglidur® pe o suprafață cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, se recomandă sprijinirea lagărului cu flanșă iglidur® pe partea întărită în direcția sarcinii într-o gaură. Sunt permise toleranțe mari pentru această gaură, deoarece este important doar să sprijiniți în plus lagărul de fixare pe flanșa iglidur®. Pentru a suporta sarcini radiale și mai mari, lagărul cu flanșă iglidur® poate fi presat cu partea mai lungă într-o gaură cu toleranță H. Conexiunea suplimentară cu șurub asigură poziția lagărului în carcasă. Nu sunt necesare instrumente sau dispozitive speciale pentru asamblarea lagărelor de fixare pe flanșă iglidur® fără mentenanță. Este, de asemenea, ușor să aliniați lagărele pe arbori cu mai multe lagăre în timpul asamblării.
Cu acest tip, este posibilă utilizarea lagărelor plane iglidur® la care nu sunt posibile alezaje de carcasă cu toleranțe precise. Tipul înseamnă că sunt posibile sarcini mari cu cerințe minime asupra preciziei carcaselor.
Lagărele de alunecare cu flanșă din iglidur® A180 sunt potrivite pentru utilizare în contact direct cu alimente. Ele sunt, prin urmare, soluția ideală pentru lagărele mașinilor din industria alimentară și a ambalajelor, producția de echipamente medicale, electrocasnice mici etc. Chiar și atunci când curățarea umedă sau contactul cu medii umede sunt norme zilnice, iglidur® A180 se caracterizează prin absorbția minimă a umidității.
- Rezistență la uzură
- Greutate redusă
- Fără lubrifiere
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Asamblare
În funcție de sarcini, pot fi luate în considerare diferite tipuri de montare. Cu sarcini radiale reduse, este suficient să montați pur și simplu lagărele de alunecare cu flanșă iglidur® pe o suprafață cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, se recomandă sprijinirea lagărului cu flanșă iglidur® pe partea întărită în direcția sarcinii într-o gaură. Sunt permise toleranțe mari pentru această gaură, deoarece este important doar să sprijiniți în plus lagărul de fixare pe flanșa iglidur®. Pentru a suporta sarcini radiale și mai mari, lagărul cu flanșă iglidur® poate fi presat cu partea mai lungă într-o gaură cu toleranță H. Conexiunea suplimentară cu șurub asigură poziția lagărului în carcasă. Nu sunt necesare instrumente sau dispozitive speciale pentru asamblarea lagărelor de fixare pe flanșă iglidur® fără mentenanță. Este, de asemenea, ușor să aliniați lagărele pe arbori cu mai multe lagăre în timpul asamblării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?