Pentru a trece cabluri și/sau furtunuri pe Cobot ReBeL, pur și simplu atașați clemele Cobot împreună cu portcablu triflex R TRE.30.050.0.B la ReBeL folosind bandă cu cârlig și buclă.
Livrarea include, de asemenea, două suporturi de montare cu elemente de detensionare pentru a asigura o rutare corectă a cablurilor în cadrul portcablului.
Instalarea se poate finaliza în câteva minute.
Sistem triflex R TRE.B
Mobile pe mai multe direcții - flexibilitate ridicată cu mișcări complicate, inclusiv pe axa a 6-a. Torsiune de cca. ± 10° per element de portcablu în axa longitudinală este posibil. Acest lucru facilitează ghidarea cablurilor în jurul unor geometrii dificile. Rezistență la tracțiune ridicată datorită principiului „calotei sferice și prizei”, asigurând mișcări line în toate axele. Mecanism de deschidere ușoară – pentru încărcare și înlocuire ușoară a cablurilor sertizate sau furtunurilor pentru diferite medii. Caracteristici mecanice remarcabile. Raze de curbură și pas mici pentru o instalare de economie de spațiu. Ușor de lungit și scurtat - o componentă turnată prin injecție pentru mai puțină muncă de asamblare. Fără elemente purtătoare de sarcină (de ex., cabluri de oțel, mecanisme de arc etc.) necesare de-a lungul forței de tracțiune. Stabilitate ridicată - prin stop-dog-uri externe, stop-dog-uri clare pentru rază și torsiune. Minimizați timpii de configurare prin cea mai simplă conexiune și accesorii inteligente la mașina/robotul dumneavoastră
Aplicații:
Când folosesc seria TRE:
- Când este necesar un lanț 3D ușor de umplut
- Dacă este necesară o alimentare cu energie sigură pentru mișcări multi-axă (3D)
- Dacă este necesară o rezistență mare la torsiune
- Dacă sistemul trebuie să fie ușor de alungit și scurtat
- Când este necesară o mică rază de curbură
- Când rezistența mare la tracțiune este importantă
Când să nu folosiți seria TRE:
- Pentru mișcări circulare cu sarcini mari
sistemul twisterchain - Când este necesară o variantă complet închisă
sistem triflex R TRC - Când este nevoie de o soluție multi-axă mai economică, mai puțin sofisticată
- sistem triflex R TRL