Sistem de control al motorului dryve - conectați, selectați, controlați ...
Poziționare precisă, mișcări nesfârșite, mișcări continue de la un capăt la altul - pur și simplu definite cu noul sistem de control web pentru roboți liniari cu 3 axe și roboți delta cu 3 axe.
- Nu sunt necesare instalări de software sau aplicații
- Funcționare rapidă inițială
- Compatibil cu numeroase sisteme de control industrial (de ex., Siemens S7/Beckhoff)
- Pentru motoare pas cu pas
- Rentabilitate
Imediat gata de utilizare
Sistemul de control pentru motoare dryve poate fi adaptat la nevoile dumneavoastră cu doar câteva setări ale comutatoarelor DIP.
În acest fel, toate setările necesare pot fi făcute într-un minut.
Poziționare exactă - mod impuls
Impulsul poate fi folosit pentru a efectua poziționări precise. Acesta poate fi utilizat pentru a împărți fiecare pas al motorului în încă 128 de mișcări parțiale.
Planificarea traseului și ieșirea frecvenței de ceas sunt preluate de un sistem de control de nivel superior.
Sistem de control al mișcării ușor - mod JOG sau LOOP
Dacă mișcările trebuie efectuate la o viteză predefinită cu "apasarea unui buton", se poate implementa cu modul JOG.
Pe de altă parte, dacă trebuie efectuată o mișcare continuă cu o
viteză predefinită între două poziții finale, atunci
se poate folosi modul buclă pentru aceasta.
Inginerie solidă
Tensiunea mare de alimentare de până la 48 V asigură
viteze mari ale motorului. Curentul nominal de 4A
potrivit motorului și curentul ridicat de vârf de 5A
au ca rezultat mișcări puternice și dinamice.