xiros® lagăr cu carcasă UC, cu carcasă UC, bile din oțel inoxidabil

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
  • Pentru arbore Ø: 20, 25, 30mm
  • înlocuirea 1:1 a lagărelor sferice cu carcasă UC obișnuite
  • Funcționare lină
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul carcasei: fontă
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Material bile: oțel inoxidabil
  • Lagărele cu inserție sferică sunt disponibile și separat
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță