Filamentul de tipărire 3D igumid P190 ranforsat cu fibre de carbon oferă o rezistență și o rigiditate extreme, fiind ideal pentru componente structurale stabile, elemente de conexiune speciale pentru lanțuri port-cablu și construcții ușoare. A fost dezvoltat special ca material partener de înaltă rezistență pentru iglidur i190 pentru a combina capacitatea ridicată de susținere a sarcinii cu proprietăți optimizate pentru frecare, excepțional de durabile în imprimarea multi-material. Datorită acestei combinații, materialul poate fi utilizat flexibil pentru tipuri de proiectare solicitante, care economisesc greutate.
Din cauza fibrelor abrazive, imprimanta utilizată pentru prelucrarea filamentului trebuie să fie echipată cu o duză și un angrenaj de extruder rezistente la uzură (de ex., călite). Filamentul este foarte sensibil la umiditate și ar trebui depozitat într-un recipient uscat și uscat activ.
Puteți găsi instrucțiuni generale pentru imprimarea multi-material aici.
Instrucțiuni generale de imprimare și profiluri de materiale
Instrucțiunile generale de procesare pentru igumid P190, precum și profilul materialului pentru Bambu Lab, pot fi găsite în fila „Descărcări” și aici în prezentarea generală.
Când este un alt material mai potrivit?
Rezistență la încovoiere (imprimare plană): conform ISO 178
Coeficient de frecare/rezistență la uzură: conform DIN 50324; sarcină: 10 N; 0,5 m/s, împotriva oțelului inoxidabil (V2A)
Test de îndoire în 3 puncte conform ISO 178