drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA14
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA14
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA14
drylin® E motor pas cu pas, conductor torsadat cu conector JST și frână, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Dimensiunea de instalare: NEMA14/dimensiunea flanșei 35mm
  • Clasa de protecție: IP40
  • Cuplu de menținere: 0,18Nm
  • Curent nominal: 1,20A
  • Conexiuni motor: conductor torsadat cu conector JST, frână cu conductor torsadat
  • Tensiunea de frânare: 24V
  • Frână integrată pentru sarcini verticale
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA