- UC204 până la UC206, UC208 și UC210
- Fără lubrifiere și fără mentenanță
- Rentabilitate
- Lipsă de sensibilitate la murdărie
- Sarcini mari
Modificarea limbii :
Inserții izolatoare la preț redus, realizate din plastic de înaltă performanță iglidur cu lagăr de fixare turnat cu flanșă cu 4 găuri
Inserțiile igubal® sunt o alternativă fără mentenanță la lagărele inserate în lagărele cu carcasă din metal și cu flanșă. Disponibil pentru carcase turnate în dimensiuni UC203-210.
Fără întreținere
Inserțiile izolatoare din plastic de înaltă performanță permit funcționarea la uscat, fără lubrifiere. Mai ales în medii cu contaminare severă, avantajele sunt enorme: în timp ce lagărele metalice clasice necesită adesea relubrifiere, inserțiile izolatoare lagărului igubal au un lubrifiant solid încorporat, care face ca lubrifierea suplimentară să fie inutilă. În plus, inserțiile izolatoare de lagăre JEM-SP sunt adesea mai durabile și sunt foarte rezistente la uzură chiar și în medii foarte murdare.
Ușor de montat
Montarea inserțiilor de lagăr este o joacă de copii. Pot fi inserate manual în carcasele lagărului metalice și carcase de rulmenți cu flanșă în câteva secunde - fără conversii costisitoare și care consumă timp.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h