Rulment cu bile cu auto-aliniere din polimer

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
  • Ø interior: 10, 12, 20 mm
  • Compensarea erorilor de aliniere unghiulară
  • Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10