iglidur® J3B, lagăr cu manșon, mm - J3BSM

Material de lungă durată dovedit acum disponibil în negru

iglidur® J3B, lagăr cu manșon, mm - J3BSM
iglidur® J3B, lagăr cu manșon, mm - J3BSM drawing
1 din 2
iglidur® J3B, lagăr cu manșon, mm - J3BSM
iglidur® J3B, lagăr cu manșon, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: J3BSM-0608-06
  • Material: iglidur® J3B
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Bună rezistență la uzură sub apă
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
Materialul cu durată lungă de viață iglidur® J3 este acum disponibil și în negru. Cu o viață lungă, este un specialist pentru sarcini de pivotare și pulsare și, de asemenea, rezistent la medii.

Domenii de aplicare tipice:
tehnologie pentru mobilă, echipamente sportive și de agrement, tehnologie cu două roți
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h