igubal EFOM FC – flexibil și robust pentru industriile alimentară și farmaceutică
Lagărul cu flanșă cu 2 găuri EFOM FC oferă o gamă largă de avantaje care îl fac ideal pentru susținerea arborilor în diverse aplicații și industrii. Se conformează seriei E de dimensiuni și oferă o funcționare uscată fără mentenanță, ceea ce elimină nevoia de lubrifiere exterioară și astfel oferă atât beneficii de mediu, cât și economice.
Carcasa EFOM FC este fabricată din polimerul rezistent la impact igumid FC, care este detectabil magnetic și optic. Materialele calotelor sferice pot fi selectate din următoarele opțiuni: iglidur A181 și FC180.
Lagărul cu flanșă EFOM FC cu două orificii este capabil să compenseze alinierea greșită și sarcina pe muchie. Cu greutatea sa foarte redusă, ajută la reducerea sarcinii generale asupra unui sistem și este, de asemenea, fără coroziune, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în medii solicitante. În plus, EFOM FC oferă o atenuare excelentă a vibrațiilor și este rezistent la murdărie și praf, ceea ce îi sporește și mai mult fiabilitatea și durabilitatea.
Mai multe informații despre bilele noastre sferice:
iglidur A181 (conform cu FDA și UE 10/2011): -50°C până la +90°C, scurt până la +110°C
iglidur FC180 (detectabil): -40 °C to +90 °C, scurt până la +110 °C