- Un cuplu de menținere de 10 Nm poate fi atins cu un cuplu de strângere maxim de 1 Nm
- Prindeți rapid și ușor inelul rotativ
- Elemente de alunecare universale din iglidur® J
Modificarea limbii :
Lagărele de inel rotativ iglidur® PRT sunt inele rotative gata de instalare pentru funcționarea uscată fără lubrifiere. Designul nu se bazează pe role sau bile metalice, ci pe elemente de alunecare fără mentenanță, fabricate din materialele iglidur® dovedite și optimizate tribologic, în combinație cu inele din aluminiu anodizat.
Blocul de prindere din aluminiu poate fi fixat în orice punct pe inelul exterior. Inelul de rotație PRT poate fi astfel fixat rapid și ușor și împiedicat să se rotească.
Elementele de alunecare din iglidur® J sunt all-rounder remarcabile. Acestea se caracterizează printr-un coeficient de frecare redus în funcționare la uscat. În plus, acest material are o absorție redusă a umidității și convinge printr-o bună rezistență chimică.