iglidur® E7, lagăr cu manșon, mm - E7SM

Material de lagăr cu alunecare pentru mișcare de pivotare

iglidur® E7, lagăr cu manșon, mm - E7SM
iglidur® E7, lagăr cu manșon, mm - E7SM drawing
1 din 2
iglidur® E7, lagăr cu manșon, mm - E7SM
iglidur® E7, lagăr cu manșon, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: E7SM-0608-06
  • Material: iglidur® E7
  • Formular: Cumpărați rulmenți bucșă
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficienți de frecare excelenți
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență ridicată la medii de lucru
  • Rezistență la presiune marginală
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
Pentru prima dată, materialul E7, binecunoscut din tehnologia liniară drylin®, este disponibil și ca bucșă cu o gamă largă de dimensiuni. Lagărele fabricate din noul material oferă un coeficient excelent de frecare și uzură la sarcini mici până la medii.
 
Domenii de aplicare:
mașini de ambalat, mașini textile, tip de mobilier
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h