- Tensiune de lucru: 10-30 VDC
- Curent maxim de comutare: 100mA
- Frecvența maximă de comutare: 3.000
- Clasa de protecție: IP67
Modificarea limbii :
Comutatorul de proximitate, cunoscut și sub numele de limită sau comutator de referință, este utilizat pentru a limita lungimea cursei axelor liniare cu o combinație de amplificatoare de putere și, mai presus de toate, pentru a le proteja. Acestea sunt, de asemenea, indispensabile pentru găsirea poziției inițiale la utilizarea codificatoarelor incrementare. În portofoliul de produse igus®, comutatoarele de proximitate sunt împărțite în comutatoare normal deschise (NO) și comutatoare normal închise (NC). Comutatorul normal deschis este deschis când este inactiv, iar contactul se închide când este acționat. La deschizători, aceasta este invers. În plus, se face o distincție între ieșirea de comutare PNP și NPN. Polul pozitiv este comutat la ieșirea PNP și polul negativ este comutat la ieșirea NPN. În plus, puteți alege între un conector M8 și un cablu de 2m. Cablul de 2m servește ca un extensor pentru conectorul M8 de 30cm.