xiros® lagăr cu rulment cu bile, pentru produse alimentare, bile din oțel inoxidabil

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Pentru arbori Ø: 15, 17, 20, 25, 30mm
  • Ușor de asamblat cu filet integrat
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material lagăr: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță