- Material: iglidur J
- În conformitate cu DIN 626-1
- Rezistență mare la uzură
- Valori scăzute ale frecării și absorbția umezelii
- atenuarea vibrațiilor
- Rezistență chimică ridicată
- Ideal pentru arbore moi
Modificarea limbii :
igubal JEM SP – alergătorul de cursă lungă versatil
Inserția izolatoare pentru lagăr JEM-SP fabricată prin turnare prin injecție poate fi utilizată în lagăre sferice cu carcasă și lagăre cu flanșă. Acesta este format din polimerul de înaltă performanță iglidur J, care se caracterizează printr-o uzură deosebit de redusă, o durată lungă de viață și o absorbție scăzută a umezelii.
Datorită lubrifiantului solid încorporat, nu este necesară nicio lubrifiere suplimentară, ceea ce face ca funcționarea în medii murdare să fie deosebit de avantajoasă. Inserțiile izolatoare noastre de lagăr sunt ușor de instalat și oferă o alternativă economică și ușoară la un rulment cu bile metalic convențional.
Compatibilitate carcasă
| Inserție izolatoare de lagăr | Carcasă | Alternativa la |
| JEM-17-17-SP | P203, F203, FL203 | UC203 |
| JEM-20-14-SP | PP204, PFL204 | SB204 |
| JEM-20-17-SP | P204, F204, FL204 | UC204 |
| JEM-25-15-SP | PP205, PFL205 | SB205 |
| JEM-25-17-SP | P205, F205, FL205 | UC205 |
| JEM-30-16-SP | PP206, PFL206 | SB206 |
| JEM-30-19-SP | P206, F206, FL206 | UC206 |
| JEM-35-17-SP | PP207, PFL207 | SB207 |
| JEM-35-20-SP | P207, F207, FL207 | UC207 |
| JEM-35-21-80-SP | P208, F208, FL208 | UC208 |
| JEM-40-18-SP | PP208, PFL208 | SB208 |
| JEM-45-22-SP | P209, F209, FL209 | UC209 |
| JEM-50-24-SP | P210, F210, FL210 | UC210 |
În magazinul nostru veți găsi și lagăre pe flanșă și lagăre sferice cu carcasă cu carcasă din plastic, care au un efect pozitiv asupra greutății totale a instalației dvs.
Ca alternativă fără PTFE, oferim și inserțiile izolatoare noastre de lagăr turnate prin injecție din iglidur J3: J3EM-SP
Inserție de lagăr igubal J
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h