Rolă de ghidare lagăr xirodur® B180, înlocuire 1:1, bile de sticlă

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Ø interior: 20 mm
  • Potrivit pentru toate tuburile de deflectoare 50x2,8 mm
  • Fără lubrifiere și fără coroziune
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: sticlă
  • Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Consulting

I look forward to answering your questions

Nora Boeriu
Nora Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm