[[robolink® D robot joint with two PRT slewing ring bearingsSlewing ring bearing (iglidur® PRT) with plastic housing. The drive component is a motor with worm gear. As a result the central hole remains free for feeding through cables, for example. The articulated joints can be ordered with or without motor.
Self-locking drive
Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
Cookie-urile sunt importante pentru ca un site web să funcționeze corect. Pentru a vă oferi o experiență mai plăcută pe site, folosim module cookie pentru a stoca informațiile dvs. Acest lucru ne permite să vă oferim o autentificare sigură, să colectăm informații statistice pentru o funcționalitate îmbunătățită a site-ului și să vă oferim un conținut adaptat necesităților dvs. Faceți clic pe „Politica de confidențialitate“ pentru o descriere detaliată a tipurilor de module cookie pe care le folosim și pentru informații despre opțiunile de dezactivare.