1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: HSD350FM-0608-06
- Material: iglidur® HSD350
- Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Potrivit pentru sterilizarea cu abur
iglidur® HSD350 | Rezistent la medii dure și igienic la costuri reduse
Noul material permite utilizarea continuă acolo unde igiena este importantă, inclusiv sterilizarea regulată, cu un raport preț/performanță remarcabil.
Domenii de aplicare tipice:
Tehnologia fluidelor
Tehnologia medicală
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de masură
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor autolubrifiante iglidur® sunt o funcție a materialului și grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția umezelii și dilatarea termică sunt imperative. Lagărele autolubrifiante cu absorbție redusă a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărul este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixare prin presare în carcasa cu toleranță corectă. Dimensiunea excesului fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o ajustare sigură prin presare a corpului lagărului. Mișcarea axială sau radială în carcasă este astfel împiedicată.
iglidur® - montaj, lipire, prelucrare
Noul material permite utilizarea continuă acolo unde igiena este importantă, inclusiv sterilizarea regulată, cu un raport preț/performanță remarcabil.
Domenii de aplicare tipice:
Tehnologia fluidelor
Tehnologia medicală
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de masură
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor autolubrifiante iglidur® sunt o funcție a materialului și grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția umezelii și dilatarea termică sunt imperative. Lagărele autolubrifiante cu absorbție redusă a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărul este mai gros, cu atât trebuie să fie mai mari jocurile.
Metode de testare
Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixare prin presare în carcasa cu toleranță corectă. Dimensiunea excesului fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o ajustare sigură prin presare a corpului lagărului. Mișcarea axială sau radială în carcasă este astfel împiedicată.
iglidur® - montaj, lipire, prelucrare
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?