1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoComponentele din material iglidur® Z sunt supuse restricțiilor de export. Formularul corespunzător vă va fi trimis după primirea comenzii.
- Formular: Cumpărați șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme, rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la uzură, în special cu sarcini ridicate
- Rezistență termică mare
- Pentru sarcini extreme
iglidur® Z – Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme - Rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
Domenii de aplicare tipice
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
- Rezistență la uzură foarte bună, în special cu sarcini mari
- Rezistență termică mare
- Pentru sarcini extreme
- Pentru viteze mari de alunecare
- Rezistență la sarcini pe muchie
- Fără lubrifiere și întreținere
- Gama standard din stoc
Domenii de aplicare tipice
Mașini de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Puteți găsi alte aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?