1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: MTI-04
- Material: iglidur® M250
- Formular: Cumpărați șaibe de presiune
- Dimensiuni:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.09 in
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Material robust all-rounder
- Atenuare excelentă a vibrațiilor
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistență mare la impact
iglidur® M250 | All-rounder-ul robust cu atenuare excelentă a vibrațiilor
Domenii de aplicare tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Industria textilă
Puteți găsi mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele rulmenților de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
- Peste 450 de dimensiuni disponibile din stoc
- Atenuare excelentă a vibrațiilor
- Rezistență la sarcini pe muchie
- Rezistență mare la impact
- Pereți groși conform DIN 1850
- Dirt can be encapsulated for arbore protection.
- Fără lubrifiere și întreținere
Domenii de aplicare tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Industria textilă
Puteți găsi mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele rulmenților de alunecare iglidur® sunt o funcție a materialului și a grosimii peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim la lagăr. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele de alunecare iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior se ajustează numai după fixarea prin presare în carcasă cu toleranțele corecte. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Mișcarea axială sau radială în carcasă este prevenită în acest fel.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?