Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Descărcarea cărții albe

Inflamabilitatea materialelor plastice în cabinele de avion:

Ce standarde și cerințe se aplică?

Materialele plastice utilizate în interiorul aeronavelor trebuie să îndeplinească cerințe ridicate de protecție împotriva incendiilor. Există reglementări generale și specifice industriei, precum și specificații specifice producătorului. Pentru proiectantul care dezvoltă, de exemplu, un scaune, pereți despărțitori, bucătării sau alte componente pentru cabina aeronavei, nu există restricții. Aceștia au acces la materiale ușoare foarte rezistente, fabricate din materiale plastice proiectate, care îndeplinesc toate cerințele relevante de protecție împotriva incendiilor specifice industriei și producătorilor.
Carte albă aerospațială

Da, aș dori să descarc cartea albă.

* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.