Magazin online de role de ghidare

Rolele de ghidare sunt componente indispensabile care permit mișcarea cu frecare redusă, lină și sigură în numeroase aplicații industriale. Rolele de ghidare igus sunt fabricate din materiale plastice de înaltă performanță iglidur, ceea ce le face deosebit de rezistente și rezistente la uzură. Funcționează și fără ulei lubrifiant. igus oferă o selecție largă de role de ghidare cu diferite tipuri de caneluri, inclusiv caneluri în V, L și U, cu un diametru interior de 3 până la 20 mm și un diametru exterior de 10 până la 60 mm. Aceste variante sunt special concepute pentru a fi integrate flexibil în diverse aplicații, cum ar fi tehnologie pentru transportoare, instalațiile de producție sau mașinile de automatizare. Datorită materialelor fără lubrifiere, rolele de ghidare nu necesită întreținere suplimentară și sunt rezistente la abraziune, umiditate și murdărie. Nu găsiți dimensiunile potrivite în gama standard? Componentele personalizate nu sunt o noutate pentru igus.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!