Aici, Masa se bazează pe e-chain® din seria E4.1, care asigură furnizarea de apă, energie și date. E4.1 oferă modularitate și ușurință de instalare. Suprafețele interioare netede protejează cablul și asigură o durată de viață foarte lungă. Chiar și substanțele abrazive precum nisipul și praful nu afectează stabilitatea lanțurilor. Pentru a asigura o rulare silențioasă, verigile lanțului dispun de frâne pe radier. O gamă largă de aplicații este posibilă datorită numeroaselor opțiuni pentru dimensiunile lățimii și separării interioare, precum și distanțelor maxime de deplasare de peste 200 de metri.
În timp ce Masa comandă de obicei lanțurile vândute la metru, pentru lungimi mai mari se aleg de obicei suporturi de
cablu preechipate din gama readychain®. Pachetul complet finit oferă utilizatorului un grad special de siguranță și confort. Experții se bazează pe sistemele noastre și pentru alte tipuri de mașini. În producția de mașini de fabricat blocuri pentru pavele încrucișate, plăci de pavaj sau borduri, de exemplu, un lanț energetic E4/4 este utilizat în timpul schimbării matrițelor și protejează furtunurile și cablurile hidraulice. E4/4 este deosebit de potrivit pentru distanțe lungi de deplasare de până la 1.000 de metri sau pentru aplicații independente așezate pe o parte. De asemenea, se caracterizează prin forțe de compresie și rigiditate ridicate, ceea ce îi sporește rezistența la umezeală și condiții meteorologice dificile. În
cele din urmă, lagărele noastre cu alunecare liniară Drylin® sunt, de asemenea, utilizate pentru ghidarea verticală în mașinile de fabricat blocuri, unde, de asemenea, se dovedesc a fi foarte robuste și fiabile. Acestea funcționează silențios și fără lubrifiere.