Acumularea benzii transportoare

Funcționare fără întreținere și funcționare uscată datorită lagărelor de alunecare iglidur®

Profil

Transportoare de acumulare cu rulmenți iglidur G

Nu este necesară lubrifierea punctelor de sprijin

Transportoare de acumulare cu rulmenți iglidur G

Aceste specificații caracterizează iglidur® G:

Lagăre de alunecare iglidur G
  • Coeficient de frecare foarte bun
  • Rezistent la presiunea marginilor
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistent în special la murdărie și praf
  • Rezistent la sarcini mari (>60 N/mm²)
  • Rezistent la mucegai în conformitate cu DIN EN ISO 846
  • Comportament la ceață în conformitate cu DIN 75201-B

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță