Modificarea limbii :
Ușoare, ecologice și reciclabile
"Pentru cele mai importante două elemente de siguranță ale unei mașini, direcția și frânele, ne punem încrederea în rulmenții igus®. Avantajul greutății și cerințele reduse de întreținere ne conving de fiecare dată."
Leo Choisel, KG Automobile

Tânărul producător auto francez KG Automobile se angajează să respecte motto-ul "Less Is Better". De aceea, acest vehicul are o greutate mai mică, un impact mai redus asupra mediului și un consum de combustibil mai mic decât mașinile convenționale. În același timp, vehiculul este conceput pentru a fi distractiv, practic și ecologic.
Vehiculul off-road oferă un volum total de încărcare de 520 de litri și un design modular deosebit de fiabil și fără întreținere. De asemenea, este prietenos cu mediul. Nu numai datorită greutății reduse și consumului scăzut de combustibil. În plus, vehiculul este produs la fața locului la KG Automobile, iar reciclarea a jucat deja un rol important în dezvoltarea vehiculului.

Obiectivul KG Automobile a fost de a construi un vehicul cu tracțiune integrală, spațiu pentru două persoane și o greutate mai mică de 300 kg. Trebuia să fie rezistent la orice vreme, off-road, să necesite puțină întreținere și să fie omologat pentru circulația rutieră. O serie întreagă de cerințe care au făcut complexă faza de proiectare. De asemenea, toate componentele utilizate trebuiau să îndeplinească aceste cerințe.
Rulmenții iglidur® și rotula igubal® de la igus® au reușit să intre în cursă fără probleme în aceste condiții de utilizare. Acestea conving prin rezistența lor mecanică, un preț foarte bun și utilizarea fără întreținere, fără lubrifianți suplimentari. pentru coloana de direcție se utilizează rulmenți pillow block igubal® KSTM, pentru tiranții de direcție se utilizează capete sferice igubal® KCLM, iar pentru ghidarea pedalei de frână se utilizează rulmenți netezi iglidur®.
Aici puteți găsi produsele utilizate
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h