Modificarea limbii :

Noua actualizare de firmware a D1 include 11 actualizări. Pe lângă "Modulo axis", care permite mișcări optimizate în funcție de timp și traseu, există și funcția "E-cylinder", care permite o înlocuire ușoară a acționărilor pneumatice. De asemenea, au fost integrate și alte actualizări de firmware, cum ar fi funcția "impuls/direcție" cu rezoluție automată a treptelor pentru a minimiza zgomotul, optimizarea CANopen pentru mesajele de informare sau funcția Heartbeat. În viitor, veți putea instala și alte actualizări de firmware pe D1. Așteptăm cu nerăbdare ideile și solicitările clienților, pe care le putem integra.




În urmă cu 8 ani, D1 a fost dezvoltat cu procesoare de semnal digital și o interfață de server web integrată pentru a fi actualizat chiar și ani mai târziu. Această bază face posibilă lansarea regulată a actualizărilor cu funcții noi care funcționează cu Google Crome, Microsoft Edge și Mozilla.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h