reductor de ridicare drygear® Apiro®

RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 4
reductor de ridicare drygear® Apiro®
reductor de ridicare drygear® Apiro®
reductor de ridicare drygear® Apiro®
reductor de ridicare drygear® Apiro®
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Funcționare uscată datorită materialelor plastice optimizate tribologic
  • Sarcina dinamică maximă de 250N
  • Alimentare arbore motor TR: 0,5 mm/rotație
  • Avansul arborelui motor DS: 2,5 mm/turație
  • Șurub TR cu autoblocare: da
  • Arbore motor DS cu autoblocare: nu
  • Cursă: 50-300 mm (în trepte de 50 mm)
igus-icon-lieferzeitRL-A18.0107.50
50
DS16x10
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?