Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Sfaturi pentru utilizarea corectă a jgheaburilor de ghidare

Sfaturi pentru utilizarea corectă a jgheaburilor de ghidare

Jgheabul de ghidare este utilizat în cazul deplasărilor lungi în care lanțul e-chain® alunecă (în funcție de tipul de lanț, de la 5m-12m). Acestea susțin funcționarea lină și cu frecare redusă a lanțurilor și tuburilor energetice igus®. În cazul în care capătul fix este instalat în centrul cursei ("centru-fix"), lanțurile de energie alunecă pe
ei înșiși pe jumătate din cursă. Pentru cealaltă jumătate, recomandăm bare de alunecare instalate în jgheab, pe care alunecă lanțurile energetice. Jgheaburile de ghidare au bare de alunecare din plastic foarte rezistent la abraziune.

Aceste sfaturi vă ajută să identificați la ce trebuie să fiți atenți atunci când asamblați jgheaburile de ghidare.

* Aceste câmpuri trebuie să fie completate

For more information on the processing of my data, please refer to the data protection information.