Modificarea limbii :

CC-Link (Control and Communications Link) este un sistem fieldbus dezvoltat de Mitsubishi, care a fost conceput în 1996 ca rețea fieldbus proprie a companiei. Datorită cererii ridicate din partea clienților, CC-Link a fost lansată pe piață în 1999 ca o rețea deschisă, astfel încât protocoalele de transmisie a datelor să fie puse la dispoziția furnizorilor terți pentru a-și dezvolta propriile interfețe. Asociația partenerilor CC-Link (CLPA) a fost înființată pentru dezvoltarea continuă a sistemului de autobuze.
Există un total de patru versiuni de bază diferite ale rețelelor CC-Link:
Cabluri pentru aplicații CC-Link de la igus®
Programul de cabluri chainflex® de la igus® oferă cabluri CC-Link cu diferite niveluri de performanță. Cu CFBUS.PVC.035, este disponibilă o variantă cu înveliș exterior din PVC. Pentru aplicațiile în care este necesară o înveliș exterior rezistent la ulei, igus® oferă CFBUS.PUR.035 cu înveliș PUR. O variantă CFBUS.035 cu înveliș exterior din TPE este disponibilă pentru cerințe de rază de curbură și cursă mari, precum și pentru cabluri rezistente la ulei și bio-ulei. Toate cele trei versiuni au aprobări UL/CSA, EAC și CTP. Pentru CC-Link IE, pot fi utilizate și cablurile Ethernet CAT5e din programul chainflex®.
Toate cablurile chainflex® CC-Link au fost dezvoltate pentru mișcare permanentă în lanțul energetic. În funcție de cerințe, puteți alege între diferite învelișuri exterioare din PVC, PUR și TPE. Diferitele serii de cabluri bus oferă diferite niveluri de performanță, astfel încât să se poată selecta cablul potrivit pentru fiecare aplicație, pentru a obține o durată de viață cât mai lungă.
Domenii de aplicare CC-Link
CC-Link este utilizat în principal în Asia. Cu toate acestea, există aplicații și în Europa pentru transferul sarcinilor de automatizare între dispozitivele din diferite mașini, chiar dacă aici se utilizează de obicei PROFINET.
Cablurile CC-Link sunt disponibile pentru diferite domenii de aplicare. În general, cablurile CC-Link sunt adesea instalate permanent în mașini și sisteme, astfel încât pot fi selectate cabluri cu un conductor solid sau un conductor flexibil format din 7 fire împletite.
Pentru aplicațiile din lanțul energetic, însă, este necesar să se utilizeze cabluri CC-Link cu conductoare cu toroane fine. În plus, este necesară o structură a cablului adaptată la mișcarea din lanțul energetic pentru a asigura o transmisie fiabilă a datelor pentru anii următori. Prin urmare, cablurile din chainflex® s-au impus în special în sisteme și mașini precum roboți, mașini de ambalare, mașini de producție și mașini-unelte.
Lungimi de transmisie
Problema lungimii maxime de transmisie a cablurilor bus este adesea subestimată. În general, se recomandă prudență aici, deoarece lungimea maximă a cablului poate depinde foarte mult de tipul de cablu. Un cablu pentru instalare fixă are întotdeauna o atenuare mai mică decât un cablu flexibil, care este proiectat pentru mișcări permanente. Aceasta înseamnă că lungimea de transmisie este mai mică decât cea a unui cablu pentru instalații fixe.
În funcție de familia de cabluri, cablurile de autobuz Chainflex® CC-Link sunt proiectate mecanic pentru distanțe de deplasare de până la 400 de metri și mai mult, însă rata de transfer de date a sistemului de autobuz scade odată cu creșterea lungimii cablului. În cazul unei instalații fixe, se poate obține o lungime totală a cablului de până la 1.200 de metri cu cabluri de cupru fără repetitoare. Cu toate acestea, rata maximă de transmisie este atunci de 156 kbit/s, în timp ce o rată de transmisie a datelor de 10 Mbit/s este încă posibilă cu o lungime totală de cablu de 100 de metri. Cu toate acestea, în cazul cablurilor CC-Link foarte flexibile pentru lanțul energetic, experiența noastră arată că lungimea cablurilor poate fi semnificativ mai mică. Totuși, această lungime poate varia în funcție de condițiile de mediu și de cerințele aplicației.
vândute la metru sau preasamblate
cablurile de magistrală chainflex® pot fi comandate în mod clasic ca fiind vândute la metru pe tambur sau pe inel de cablu de la o lungime de comandă de 1 m, fără costuri de tăiere și suprataxe de cantitate minimă. În plus, igus® oferă aceste cabluri și ca readycable preasamblate®. Fiecare cablu chainflex® CC-Link poate fi, de asemenea, comandat ca cablu preasamblat în lungimea dorită dintr-o cantitate de unu. Puteți alege între diferite cabluri și conectori în magazinul online readycable®. O funcție de filtrare vă ajută să selectați tipul potrivit.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h