Ușă de sticlă cu balamale

Rotiți 150 kg pe o monedă de un cent

  • Ce a fost necesar: Rulmenți glisanți pentru punctele de sprijin ale ușilor cu balamale de 150 kg
  • Procesul de fabricație: Rulmenții glisanți au fost fabricați prin turnare prin injecție
  • Cerințe: Pivotare lină a ușii, rulment sigur; rulmenții trebuie să reziste la 200.000 de cicluri cu un proces de deschidere de 90°; puncte de sprijin fără întreținere
  • Material: iglidur® Q290
  • Succes pentru client: Rulmenții din uși pot rezista la 248.000 de cicluri cu mișcări de pivotare de 180° și necesită mai puțin spațiu de instalare decât rulmenții metalici. efectul stick-slip și zgomotele de scârțâit fac parte din trecut.

Problema

Soluția

Ușă rotativă PortaPivot cu balamale Stealth Pivot

Mișcări fluide garantate

Sistemul de balamale al ușii rotative lângă o monedă de un cent și rulmentul iglidur utilizat
k
Sistemul de balamale al ușii rotative cu rulmenți iglidur

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță