Magazin online de role pentru conveioare

Rolele pentru conveioare sau muchiile de cuțit rulante din materiale plastice de înaltă performanță iglidur sunt proiectate pentru raze de deflexie deosebit de strânse. Sunt fără mentenanță, nu necesită lubrifiere și, astfel, previn contaminarea produsului. Sunt deosebit de ușor de curățat și adecvate pentru contactul direct cu alimentele (în conformitate cu FDA și în conformitate cu EU 10/2011). Următoarele diametre ale arborilor sunt disponibile în magazinul nostru: 3, 4, 5, 6, 8 și 10 mm. Diametrele exterioare corespunzătoare sunt 9, 11, 12, 14, 18 și 20 mm. Lungimile sunt de 50 și 70 mm. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți nevoie de ajutor la selecție sau aveți nevoie de componente personalizate pentru aplicația dvs. specifică.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!