1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ZSM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Durată de viață extrem de lungă în condiții extreme, rezistent la uzură și impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la uzură, în special cu sarcini ridicate
- Rezistență termică mare
- Pentru sarcini extreme
iglidur® Z | durata de viaţă maximă în condiții extreme - rezistent la uzură și la impact chiar și la sarcini și temperaturi ridicate
Cea mai mare rezistență la compresiune, combinată cu o elasticitate ridicată, asigură lagărelor iglidur® Z specificații remarcabile în legătură cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Lagărele sunt, de asemenea, potrivite pentru temperaturi de până la +250°C.
Aplicații tipice
Utilaje de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cea mai mare rezistență la compresiune, combinată cu o elasticitate ridicată, asigură lagărelor iglidur® Z specificații remarcabile în legătură cu arbori moi, sarcini pe muchie și impacturi. Lagărele sunt, de asemenea, potrivite pentru temperaturi de până la +250°C.
Aplicații tipice
Utilaje de construcții
Industria sticlei
Aviație
Mașini-unelte
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Unsure if it fits?