1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: XFM-020406-03
- Material: iglidur® X
- Forma: Shop flanged bearings
- Dimensiuni:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperaturi ridicate
- Potrivit pentru viteze extrem de mari
- Foarte slabă absorbtie a apei
- Rezistență excelentă la uzură în apă
- Rezistență foarte mare la medii de lucru
- Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
- Conductiv electric
- Rezistent la mucegai conform DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialistul în chimie și temperatură, stabil până la 150 MPa
iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur® datorită rezistenței sale ridicate la temperatură împreună cu rezistența ridicată la compresiune și rezistență chimică.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini din plastic
Aviație
Cameră curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Utilizați opțiunile de filtrare pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur® datorită rezistenței sale ridicate la temperatură împreună cu rezistența ridicată la compresiune și rezistență chimică.
Aplicații tipice
Industria băuturilor
Industria lemnului
Mașini din plastic
Aviație
Cameră curată
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimile de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?