iglidur® P, flange bearing, mm - PFM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
1 din 2
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: PFM-0405-04
  • Material: iglidur® P
  • Formular: Cumpărați lagăre cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® P | all-rounder-ul outdoor economic - Fără umflare chiar și la umiditate ambientală ridicată
Datorită stabilității termice și absorbției reduse de apă, lagărele iglidur® P cu flanșă sunt printre cele mai stabile dimensional și potrivite pentru toate condițiile de mediu schimbătoare. Lagărele lisse iglidur® P sunt recomandate pentru mișcări de pivotare și de rotație la sarcini medii.

Aplicații tipice

Mașini-unelte
Mobilier/Design industrial
Tehnologia solară
Fitness și sport
Transport public

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când absorbția redusă de umiditate este fundamentul
  • Când este necesară o bucșă economică pentru sarcini de presiune ridicată
  • Când este necesară o precizie mare la umiditate ridicată și temperaturi moderat ridicate
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Dimensiunile de instalare și toleranțele lagărelor liante iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărului este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

Asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasa sunt astfel fiabil evitate.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță