1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JFL-16
- Material: iglidur® J
- Forma: Lagăr cu flanșă
- Dimensiuni:
- d1 16 mm
- Mai multe componentă iglidur® J
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Uzură redusă față de diferite materiale ale arborelui
- Coeficienți de frecare mici la funcționare uscată
- Atenuarea vibrațiilor
iglidur® - lagăr cu flanșă cu două găuri, fără mentenanță
Cu acest tip, este posibilă folosirea lagărelor radiale iglidur® de înaltă performanță în locații în care abaterile recomandate ale alezajului de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
Un avantaj principal al lagărelor cu flanșă cu două orificii iglidur® J este combinația dintre un coeficient de frecare redus în funcționare uscată și o tendință scăzută la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele cu flanșă iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
Asamblare
Sunt luate în considerare diferite metode de fixare în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari în lagăre, lagărele cu flanșă iglidur® pot fi montate prin presare într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Cu acest tip, este posibilă folosirea lagărelor radiale iglidur® de înaltă performanță în locații în care abaterile recomandate ale alezajului de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
Un avantaj principal al lagărelor cu flanșă cu două orificii iglidur® J este combinația dintre un coeficient de frecare redus în funcționare uscată și o tendință scăzută la stick-slip. Cu o presiune de suprafață maximă recomandată de 35 MPa, lagărele cu flanșă iglidur® J nu sunt potrivite pentru sarcini extreme.
- Rezistență foarte bună la uzură
- Greutate redusă
- Fără lubrifiere
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Asamblare
Sunt luate în considerare diferite metode de fixare în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari în lagăre, lagărele cu flanșă iglidur® pot fi montate prin presare într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?