iglidur® G, lagăr cu flanșă cu două orificii, mm

Clasicul universal cu un raport preț/performanță excelent

iglidur® G, lagăr cu flanșă cu două orificii, mm
iglidur® G, lagăr cu flanșă cu două orificii, mm drawing
1 din 2
iglidur® G, lagăr cu flanșă cu două orificii, mm
iglidur® G, lagăr cu flanșă cu două orificii, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: GFL-35
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Lagăr cu flanșă
  • Dimensiuni:
    • d1 35 mm
  • Mai multe componentă iglidur® G
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență mare la uzură
  • Rezistență la praf și murdărie
  • Rentabilitate
iglidur® - lagăr cu flanșă cu două găuri, fără mentenanță
 
Cu acest tip, este posibilă folosirea lagărelor radiale iglidur® de înaltă performanță în locații în care abaterile recomandate ale alezajului de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
 
Lagărul cu flanșă cu două găuri iglidur® G acoperă o gamă extrem de largă de cerințe diferite. Materialul este ideal pentru aplicații universale, un adevărat „all-rounder”. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze de alunecare medii și temperaturi medii. iglidur® G este atletul de decatlon dintre materialele iglidur®. Se comportă excelent în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale, mecanice, termice și tribologice.
  • Rezistență foarte bună la uzură
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr cu flanșă înșurubat
  • Când utilizarea unei soluții de lagăr cu fixare prin clipsare ca element de trecere prin placă nu este suficientă
  • Când sunt prezente toleranțe de absorbție extrem de mari
  • Când fixare prin presare a unui lagăr introdus prin presare nu este suficientă pentru a fixa lagărul axial
Când nu se utilizează?
  • Când este necesar un aliniament unghiular suplimentar
  • Când o conexiune prin șurub nu este posibilă
  • Când este necesară o lungime mare de ghidaj
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Asamblare
 
Sunt luate în considerare diferite metode de fixare în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari în lagăre, lagărele cu flanșă iglidur® pot fi montate prin presare într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță