1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: JVFL-16
- Material: iglidur® J
- Forma: Comandați lagăre cu flanșă cu două găuri pretensionate
- Dimensiuni:
- d1 16 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență mare la uzură
- Rezistență la praf și murdărie
- Rentabilitate
iglidur® J - rulment cu manșon cu flanșă cu două găuri, fără mentenanță
Cu acest tip, este posibilă utilizarea lagărelor de alunecare de înaltă performanță iglidur® în locații unde toleranțele recomandate ale alezajelor de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
Lagărul cu flanșă cu două găuri iglidur® J acoperă o gamă extrem de largă de cerințe diferite. Materialul este ideal pentru aplicații universale, un adevărat „all-rounder”. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® J este decathletul printre materialele iglidur®. Performanțe extrem de bune în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale, mecanice, termice și tribologice.
Asamblare
Sunt luate în considerare diverse metode de fixare, în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari la lagăre, lagărul cu flanșă iglidur® poate fi presat la interferență într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Cu acest tip, este posibilă utilizarea lagărelor de alunecare de înaltă performanță iglidur® în locații unde toleranțele recomandate ale alezajelor de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
Lagărul cu flanșă cu două găuri iglidur® J acoperă o gamă extrem de largă de cerințe diferite. Materialul este ideal pentru aplicații universale, un adevărat „all-rounder”. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® J este decathletul printre materialele iglidur®. Performanțe extrem de bune în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale, mecanice, termice și tribologice.
- Rezistență foarte bună la uzură
- Greutate redusă
- Fără lubrifiere
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Asamblare
Sunt luate în considerare diverse metode de fixare, în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari la lagăre, lagărul cu flanșă iglidur® poate fi presat la interferență într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?