iglidur® J, lagăr pretensionat cu flanșă și două găuri, mm

Clasicul multifuncțional cu un raport excelent preț-performanță

iglidur® J, lagăr pretensionat cu flanșă și două găuri, mm
iglidur® J, lagăr pretensionat cu flanșă și două găuri, mm drawing
1 din 2
iglidur® J, lagăr pretensionat cu flanșă și două găuri, mm
iglidur® J, lagăr pretensionat cu flanșă și două găuri, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: JVFL-10
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Lagăre flanșă cu două orificii pretensionate
  • Dimensiuni:
    • d1 10 mm
  • Mai multe componentă iglidur® J
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență mare la uzură
  • Rezistență la praf și murdărie
  • Rentabilitate
iglidur® J - rulment cu manșon cu flanșă cu două găuri, fără mentenanță
 
Cu acest tip, este posibilă utilizarea lagărelor de alunecare de înaltă performanță iglidur® în locații unde toleranțele recomandate ale alezajelor de carcasă nu sunt posibile. Datorită tipului lagărului, sunt posibile sarcini mari, deși cerințele minime sunt impuse asupra preciziei carcasei.
 
Lagărul cu flanșă cu două găuri iglidur® J acoperă o gamă extrem de largă de cerințe diferite. Materialul este ideal pentru aplicații universale, un adevărat „all-rounder”. Aplicațiile tipice includ sarcini medii până la mari, viteze medii de alunecare și temperaturi medii. iglidur® J este decathletul printre materialele iglidur®. Performanțe extrem de bune în toate disciplinele tehnice și este clasicul all-rounder, în primul rând în ceea ce privește specificațiile generale, mecanice, termice și tribologice.
  • Rezistență foarte bună la uzură
  • Greutate redusă
  • Fără lubrifiere
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr cu flanșă înșurubată
  • Când utilizarea unei soluții de lagăr cu fixare prin clipsare ca element de trecere prin placă nu este suficientă
  • Când sunt prezente toleranțe de absorbție foarte ridicate
  • Când fixarea prin presare a unui lagăr nu este suficientă pentru a asigura lagărul axial
Când nu se utilizează?
  • Când este necesar un aliniament unghiular suplimentar
  • Când o conexiune prin șurub nu este posibilă
  • Când este necesară o lungime mare de ghidaj
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Asamblare
 
Sunt luate în considerare diverse metode de fixare, în funcție de sarcini. Pentru sarcini radiale scăzute, este suficient să montați lagăre cu flanșă iglidur® pe o suprafață pur și simplu cu două șuruburi. Pentru sarcini radiale mai mari, este recomandabil să sprijiniți lagărul cu flanșă iglidur® într-o gaură de pe partea întărită în direcția sarcinii. Pentru această gaură sunt permise toleranțe mari, deoarece servește doar ca suport suplimentar pentru lagărul cu flanșă iglidur®. Pentru a obține sarcini radiale mai mari la lagăre, lagărul cu flanșă iglidur® poate fi presat la interferență într-un alezaj de carcasă recomandat cu toleranțe H. Șuruburile suplimentare asigură montarea lagărului în carcasa. Nu sunt necesare unelte sau echipamente speciale pentru a instala lagăre cu flanșă iglidur® fără mentenanță. Chiar și alinierea lagărelor pe arbori cu mai multe lagăre este ușoară în timpul instalării.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță