iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM

iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
1 din 2
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
iglidur® TX1, thrust washer, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: TX1TM-2040-020
  • Material: igutex® TX1
  • Formular: Cumpărați șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: înfășurat
  • Durata de viaţă:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Contact us

Contact details

Norberth Boeriu
Norberth Boeriu

igus-icon-phone+40 257 211119

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h