iglidur® TX1, șaibă de apăsare, mm - TX1TM

iglidur® TX1, șaibă de apăsare, mm - TX1TM
iglidur® TX1, șaibă de apăsare, mm - TX1TM
1 din 2
iglidur® TX1, șaibă de apăsare, mm - TX1TM
iglidur® TX1, șaibă de apăsare, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: TX1TM-2040-020
  • Material: igutex® TX1
  • Formular: Cumpărați șaibe de presiune
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: înfășurat
  • Durata de viaţă:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță