iglidur® Q3E, lagăr cu manșon, mm - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, lagăr cu manșon, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, lagăr cu manșon, mm - Q3ESI drawing
1 din 2
iglidur® Q3E, lagăr cu manșon, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, lagăr cu manșon, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglidur® Q3E
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Mai multe componentă iglidur® Q3E
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

Lagăre de alunecare iglidur Q3E | Lagăre de alunecare pentru sarcini grele și economice pentru producția de mari serii

Lagărele lisc Q3E constau din două componente: un strat de glisare interior optimizat pentru coeficienți de uzură și frecare reduși și un strat exterior special întărit pentru o carcasă de rezistență mecanică ridicată. Aceste lagăre lisce sunt fabricate folosind injecție în două componente, ceea ce le face extrem de economice pentru producția în serie.


Dezvoltat pentru sarcini mari

Lagărele de alunecare din material iglidur Q3E sunt potrivite pentru aplicații de capacitate mare în care se utilizează în mod tradițional bucșe metalice sau din materiale compozite cu fibre și sunt de așteptat economii de costuri, inclusiv în industriile de construcții și utilaje agricole. Presiune de suprafață maximă recomandată este de 180 MPa, ceea ce înseamnă că pot acoperi multe aplicații de capacitate mare.


Auto-lubrifiere și fără întreținere

Avantajul decisiv: lagărele de alunecare nu necesită lubrifiere regulată, economisind astfel costuri pentru întreținere și lubrifianți. Lubrifianții solizi microscopici sunt integrați în polimerul stratului interior, care sunt eliberați treptat în timpul utilizării lagărului. Deteriorarea costisitoare a arborilor și lagărelor de alunecare din cauza lubrifierii neglijate sau necorespunzătoare este evitată cu lagărele de alunecare Q3E.

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță