iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM

Heavy-duty on soft shafts

iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
1 din 2
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)

iglidur® Q290 | Sarcini medii până la mari, în special pe arbori moi

iglidur® Q290 prezintă o durata de viaţă remarcabilă în aplicații pivotante robuste, cum ar fi cele întâlnite frecvent la utilajele agricole, în special pe arbori „moi” (de ex. galvanizați). De asemenea, încărcătura asupra arborelui este minimă.

Domenii de aplicare tipice:

  • Inginerie agricolă
  • Utilaje de construcție

Când o folosesc?

  • Dacă este nevoie de un material durabil pentru
    condiții de utilizare robuste (agricultură, utilaje de construcții, ...)
    pentru sarcini dinamice medii până la mari
    pe arborii „moi” este necesar

Când o folosesc?

  • Dacă sarcina statică permanentă mai mare de 55MPa apare
  • Dacă este nevoie de un material foarte rezistent la uzură pe arborii „moi”
    pentru sarcini reduse
  • span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">Dacă temperaturile depășesc permanent +140°C 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță