1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: P210SM-0405-04
- Material: iglidur® P210
- Forma: Cumpărați rulmenți bucșă
- Dimensiuni:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
- Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Extrem de rezistent la încărcare pe cant
- Foarte rezistent la șocuri și lovituri
- Rezistență la murdărie și praf
- Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B
iglidur® P210 | Specialist pentru aplicații de pivotare și rulare - Coeficienți buni de frecare și uzură pe aproape orice arbore
Cu lagărele de alunecare iglidur® P210, utilizatorul are la dispoziție lagăre versatile care prezintă durabilitate peste medie, în special în aplicațiile de pivotare cu sarcini medii de până la 20 MPa. Acest material versatil și-a dovedit deja valoarea în numeroase soluții specifice clienților și ca semifabricat. Sunt posibile design-uri cu clip-on sau pretensionare, precum și aplicații pentru interiorul vehiculelor.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/tip industrial
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Utilizați opțiunile filtrelor noastre pentru a găsi produsul potrivit
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Cu lagărele de alunecare iglidur® P210, utilizatorul are la dispoziție lagăre versatile care prezintă durabilitate peste medie, în special în aplicațiile de pivotare cu sarcini medii de până la 20 MPa. Acest material versatil și-a dovedit deja valoarea în numeroase soluții specifice clienților și ca semifabricat. Sunt posibile design-uri cu clip-on sau pretensionare, precum și aplicații pentru interiorul vehiculelor.
Aplicații tipice
Agricultură
Mașini-unelte
Mobilier/tip industrial
Industria textilă
Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie
Când se utilizează?
| Când nu se utilizează?
|
Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele lagărelor de alunecare iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare
asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța corespunzătoare doar după presarea în alezajul carcasei. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?