iglidur® M210, lagăr cu manșon, mm - M210SM

iglidur® M210, lagăr cu manșon, mm - M210SM
iglidur® M210, lagăr cu manșon, mm - M210SM drawing
1 din 2
iglidur® M210, lagăr cu manșon, mm - M210SM
iglidur® M210, lagăr cu manșon, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: M210SM-2024-25
  • Material: iglidur® M210
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistență bună la uzură la temperatura camerei
  • Rezistență bună la uzură la temperaturi medii
  • Coeficient de frecare excelent
  • Absorbție mică de umiditate
  • Extrem de rezistent la încărcare pe cant
  • Rezistent la șocuri și impacturi
  • Rezistență la murdărie și praf
  • Comportamentul la ceață de emisie conform DIN 75201-B

iglidur® M210 | Pereți groși pentru sarcini medii
iglidur M210 a fost dezvoltat special pentru utilizare în domeniul sarcinilor medii cu sarcini de pivotare. În plus, dezvoltatorii s-au asigurat că materialul este deosebit de potrivit pentru lagăre turnate cu pereți groși. Acest lucru face ca iglidur M210 să fie ideal pentru aplicații în care urmează să fie folosite sau înlocuite prize robuste cu pereți groși. 

Domenii de aplicare tipice:
Inginerie agricolă
Inginerie mecanică
Mobilier/design industrial
Industria textilă

Puteți găsi alte domenii de aplicație aici:
Soluții industriale

Toleranțe și sistem de măsurare
înălțime de instalare și toleranțele bucșelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția de umiditate și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută de umiditate pot fi instalate cu un joc mic al lagărului. Următorul lucru este valabil pentru grosimea pereților: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât trebuie să fie mai mare jocul al lagărului.
Procedură de testare

Instalare
Bucșele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este stabilit cu toleranța corespunzătoare numai după presarea în alezajul de carcasă. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare prin presare sigură a lagărelor. Deplasările axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare

Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță