iglidur® K, lagăr cu manșon, mm - KSM

Economic pentru temperaturi medii

iglidur® K, lagăr cu manșon, mm - KSM
iglidur® K, lagăr cu manșon, mm - KSM drawing
1 din 2
iglidur® K, lagăr cu manșon, mm - KSM
iglidur® K, lagăr cu manșon, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mai multe componentă iglidur® K
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Versatil și rentabil pentru temperaturi medii
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență la uzură
  • Rentabilitate
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
iglidur® K | Versatil și economic pentru temperaturi medii
 
  • Absorbție mică de umiditate
  • Rezistență la uzură
  • Rentabilitate
  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Gama standard din stoc
iglidur® K este lagărul economic pentru temperaturi medii, absorbție redusă a umidității și rezistență bună la mediu.Domenii de aplicare tipice

Industria tipografică

Mașini de prelucrare a maselor plastice
Tehnologia medicală
Industria ambalajelor

Aici veți găsi alte aplicații posibile:
Soluții industriale
 
Când se utilizează?
  • Când este necesar un lagăr universal economic
  • Pentru operațiuni în medii umede
  • Când este necesară o rezistență bună la uzură la sarcini medii
Când nu se utilizează?
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele lagărelor iglidur® depind de material și grosimea peretelui. Absorbția umidității și dilatarea termică sunt decisive pentru material. Bucșele cu absorbție scăzută a umezelii pot fi proiectate cu un joc minim al lagărului. Următoarea regulă se aplică pentru grosimea peretelui: cu cât lagărele sunt mai groase, cu atât jocul lagărului trebuie să fie mai mare.
Procedura de testare

Instalare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat doar la toleranța corespunzătoare după presarea în alezajul carcasei. Interferența de fixare prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură fixarea sigură a lagărului prin presare. Deplasălile axiale sau radiale în carcasă sunt astfel evitate în mod fiabil.
iglidur® - instalare, lipire, prelucrare
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță