1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: J3BSM-0608-06
- Material: iglidur® J3B
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Mai multe componentă iglidur® J3B
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Rezistență excelentă la uzură la temperatura camerei
- Rezistență foarte bună la uzură la temperaturi medii
- Coeficienți de frecare excelenți
- Absorbție scăzută a umezelii
- Bună rezistență la uzură sub apă
- Rezistență ridicată la medii de lucru
- Rezistență la presiune marginală
- Rezistent la șocuri și impacturi
- Rezistență la murdărie și praf
Materialul cu durată lungă de viață iglidur® J3 este acum disponibil și în negru. Cu o viață lungă, este un specialist pentru sarcini de pivotare și pulsare și, de asemenea, rezistent la medii.
Domenii de aplicare tipice:
tehnologie pentru mobilă, echipamente sportive și de agrement, tehnologie cu două roți
Domenii de aplicare tipice:
tehnologie pentru mobilă, echipamente sportive și de agrement, tehnologie cu două roți
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?