1 din 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: FPFSM-0608-06
- Material: iglidur® FPF
- Forma: Lagăre intermediare
- Dimensiuni:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustați dimensiunile
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Conductive și fără PTFE
- Reduce costurile de întreținere și lubrifiere
- Proprietăți tribologice la fel sau mai bune comparativ cu iglidur F, în funcție de aplicație
Noul material iglidur FPF nu este doar conductiv, fiind deosebit de potrivit pentru aplicații cu cerințe ESD, dar este și fără PTFE.
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?