iglidur® F2, lagăr cu manșon, mm - F2SM

Compatibil ESD, rezistent la uzură și disipativ

iglidur® F2, lagăr cu manșon, mm - F2SM
iglidur® F2, lagăr cu manșon, mm - F2SM drawing
1 din 2
iglidur® F2, lagăr cu manșon, mm - F2SM
iglidur® F2, lagăr cu manșon, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: F2SM-0507-10
  • Material: iglidur® F2
  • Forma: Lagăre intermediare
  • Dimensiuni:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustați dimensiunile
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Rezistent la sarcini mari (>60N/mm²)
  • Conductiv electric
iglidur® F2 | Potrivit ESD, rezistent la uzură și disipativ
iglidur® F2 ajută la evitarea încărcării electrostatice. Rezistență bună la medii și temperaturi, potrivit chiar și în condiții umede datorită absorbției reduse de umiditate și valorilor universale bune de uzură într-o gamă largă de aplicații.

Aplicații tipice

Mașini-unelte
Roboți

Găsiți mai multe aplicații aici:
Soluții pentru industrie

 
Când se utilizează?
  • Când lagărul trebuie să fie descărcat electric
  • Când este necesar un lagăr universal
Când nu se utilizează?
Folosiți opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit 

Toleranțe și sistem de măsurare
Înălțimea de instalare și toleranțele bucșelor de alunecare iglidur® depind de material și de grosimea peretelui. Pentru fiecare material, absorbția de umiditate și expansiunea termică sunt factori decisivi. Lagărele de alunecare cu absorbție redusă a umidității pot fi instalate cu un joc al lagărului mai mic. Regula pentru grosimea peretelui: cu cât peretele lagărelor este mai gros, cu atât jocurile trebuie să fie mai mari.
Metode de testare

asamblare
Lagărele iglidur® sunt lagăre cu fixare prin presare. Diametrul interior este ajustat la toleranța adecvată doar după apăsarea în carcasă. Dimensiunea excesivă a fixării prin presare poate fi de până la 2% din diametrul interior. Acest lucru asigură o fixare fermă a lagărelor. Mișcările axiale sau radiale în carcasă sunt evitate în mod fiabil.
iglidur® - asamblare, lipire, prelucrare mecanică
 
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță